Danmark | dansk

PLC-styringer og I/O-systemer

To løsninger til automatisering og sikkerhed

Ud over den gennemprøvede PSSuniversal-teknologi med styrings- og I/O-hovedmoduler og de passende I/O-moduler fortsætter remote-I/O-systemet succeshistorien fra PSSuniversal 2. Forbedringer af mekanik, håndtering og diagnose viser vejen til den nye Universal-generation.

PLC-styringer og I/O-systemer

PSSuniversal – gennemprøvet teknik til brug overalt i verden

Styringer i automatiseringssystemet PSS 4000

PLC-styringen PSSuniversal PLC kan du f.eks. bruge som stand-alone-styring eller i netværk. Den afvikler de nødvendige funktioner i kombination med vores I/O-moduler.

Kommunikationsmoduler til decentrale I/O-systemer

Det decentrale I/O-system PSSuniversal er løsningen til din periferiudvidelse. Som remote I/O knyttes det til den overordnede styring.

Ind-/udlæsningsmoduler til styringer og kommunikationsmoduler

Med vores I/O-moduler tilpasser du dine styringer og I/O-systemer individuelt til dine behov. Bemærk: Vi tager gradvist styringssystemerne PSScompact og PSSmodular ud af vores program. Det fleksible og effektive alternativ: Styringen PSSuniversal i automatiseringssystemet PSS 4000. Vi hjælper dig gerne med at skifte!

 

PSSuniversal 2 – næste generation

PSSuniversal 2-kommunikationsmoduler

Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 er den åbne løsning til din periferiudvidelse. Integration i din eksisterende styringsarkitektur er mulig via almindelige industrielle kommunikationsprotokoller.

PSSuniversal 2-elektronikmoduler

Vores elektronikmoduler muliggør individuel tilpasning til dit eksisterende system – enkelt, fleksibelt og granulært.

Udmærkelse til PSSuniversal 2

PSSuniversal 2 – næste generation
iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 har vundet dette års iF DESIGN AWARD og er dermed blandt vinderne af den globalt ansete designpris. PSSuniversal 2 blev præmieret i disciplinen "Product" i kategorien "Industry". iF DESIGN AWARD uddeles en gang om året af Tysklands ældste uafhængige designinstitution, iF International Forum Design GmbH i Hannover.

PSSuniversal 2 overbeviste som modulopbygget automatiseringssystem den 58 personer store, uafhængige, internationale ekspertjury med sin brugervenlige systemopbygning i tre dele. Der var mange deltagere: Jurymedlemmerne skulle uddele det eftertragtede kvalitetsmærke blandt 5.575 bidrag fra 59 lande.

Modulopbygget og fleksibelt til enhver applikation – dine fordele

  • Bearbejdning af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner
  • Modulær systemopbygning, der giver maksimal fleksibilitet
  • Kan anvendes til mange forskellige applikationer
  • Omfattende udvalg af moduler til netop dit behov
  • Opfylder de internationale standarder for maskinsikkerhed
  • Enkel håndtering ved hjælp af letforståelig software
Modulopbygget og fleksibelt til enhver applikation

Tekniske egenskaber

Tekniske egenskaber for PLC-styringerne og I/O-systemerne
  • Hurtig montering, hurtig moduludskiftning (også under driften)
  • Digital og analog bearbejdning
  • Realtids-Ethernet SafetyNet p
  • Åbent system
  • Almindelige industrielle kommunikationsprotokoller
  • Temperaturbestandige moduler

Modulær systemopbygning – passer til ethvert behov

Ved hjælp af modulopbygningen og det store udvalg af ind- og udlæsningsmoduler kan vores styringssystemer tilpasses til alle krav. De decentrale I/O-systemer PSSuniversal anvendes som remote I/O til feltniveauet. Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 giver dig nu i næste generation en åben løsning til din periferiudvidelse.

I automatiseringssystemet PSS 4000 er der programmerbare og konfigurerbare styringer til rådighed til sikkerhed og automatisering. Der findes f.eks. særlige løsninger til jernbaneområdet eller applikationer, der kræver et udvidet temperaturområde. Alle moduler opfylder de internationale standarder og kan således uden problemer anvendes til mange forskellige applikationer og brancher.

Modulær systemopbygning – passer til ethvert behov

Brancheanvendelse – globalt

Vores portefølje: PLC-styringer og I/O-systemer

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk