Danmark | dansk

PLC-styringerne

Den passende løsning til ethvert automatiseringsprojekt

Innovativ optagelse PSS4000

Med PLC-styringerne giver vi dig styringer, som du kan bruge til både at styre automatiserings- og sikkerhedsfunktioner. Vores PLC-styringer er modulopbyggede. Dvs. at du kan sammensætte dem efter behov. Til dette formål er der forskellige hovedmoduler (med hovedprocessoren) og mange forskellige I/O-moduler til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner til rådighed. Du tilpasser simpelthen systemopbygningen til dine behov. Du kan supplere og udskifte modulerne vilkårligt.

PLC-styringerne PSSuniversal er en del af automatiseringssystemet PSS 4000 og kan anvendes til både enkle og avancerede automatiseringsprojekter.

I/O-modul

Der er et stort udvalg af I/O-moduler til rådighed til dit automatiseringsprojekt til sikker, ikke-sikker, digital og analog signalbearbejdning. Du supplerer med eller udskifter blot modulerne, når der skal laves individuelle systemtilpasninger. Det gør dig utroligt fleksibel.

PLC-styringer med kapslingsklasse IP67

PSS67 PLC er den første sikre og kompakte PLC-styring med kapslingsklasse IP67 til automatisering uden kontaktskab. Den kan integreres komplet i automatiseringssystemet PSS 4000 og også anvendes til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner.

Modulopbygget og fleksibelt til enhver applikation – dine fordele

  • Bearbejdning af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner
  • Kan anvendes som stand-alone-styring og i netværk
  • Intuitiv programmering af komplekse funktioner
  • Stor fleksibilitet ved hjælp af modulær systemopbygning
  • Omfattende udvalg af moduler til netop dit behov
Modulopbygget og fleksibelt til enhver applikation

Tekniske egenskaber

Tekniske egenskaber for PLC-styringerne og I/O-systemerne
  • Realtids-Ethernettet SafetyNet p til sikker kommunikation
  • Styringer til jernbane, elevatorer/rulletrapper og brandsikring
  • Temperaturbestandige styringer
  • Web-baseret visualisering med softwaren PASvisu

Brancheanvendelse – globalt

Vores program med PLC-styringer: