Danmark | dansk

I/O-systemerne PSSuniversal

To løsninger til automatisering og sikkerhed

I/O-systemer

Sammen med den gennemprøvede teknologi i første generation af I/O-systemerne PSSuniversal med hovedmodulerne og de passende I/O-moduler fortsætter remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 succeshistorien. Forbedringer af mekanik, håndtering og diagnose viser vejen til den nye Universal-generation.

Kommunikationsmodulerne PSSuniversal og PSSuniversal 2 anvendes til decentral netværksforbindelse og overførsel af sikre og ikke-sikre signaler i arbejdsområdet. Med PSSuniversal kan der implementeres mange forskellige applikationer takket være tilslutningen af op til 64 I/O-moduler. Du kan tilslutte kommunikationsmodulerne til PLC-styringerne PSSuniversal eller andre overordnede styringer.

PSSuniversal – gennemprøvet teknik i anvendelse overalt i verden

Kommunikationsmoduler til PSSuniversal

Det decentrale I/O-system PSSuniversal er løsningen til din periferiudvidelse. Som remote-I/O knyttes det til den overordnede styring.

I/O-modulerne PSSuniversal

Med vores I/O-moduler tilpasser du dine styringer og I/O-systemer individuelt til dine behov.

IP67-moduler til løsninger uden kontaktskab

Med modulerne PSS67 I/O og PDP67 med kapslingsklasse IP67 tilbyder Pilz løsninger til applikationer decentralt og direkte i arbejdsområdet. Du kan montere modulerne direkte på maskinen. På denne måde optimerer du dit installations- og ledningsføringsarbejde. Modulelektronikken er komplet indstøbt. Det gør, at den kan modstå støv og kortvarig neddykning. Du sparer tid, omkostninger og plads i kontaktskabet.

IO-Link-master mestrer dataudveksling 4.0

Takket være det nye IO-Link-mastermodul til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 kan du nu tilslutte IO-Link-devices til systemet. Den åbne, globalt standardiserede IO-teknologi understøtter produktionen forbundet i netværk i samme ånd som Industrie 4.0. Dine fordele: Automatiseret parametrering og udvidet diagnose!

Til kommunikation fra remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 med IO-Link-devices som sensorer og aktuatorer tilbyder IO-Link-mastermodulet PSS u2 ES 4 IOL. Den åbne IO-teknologi er globalt standardiseret i overensstemmelse med IEC 61131-9 og muliggør produktion i netværk helt i samme ånd som Industrie 4.0. Du kan både tilslutte IO-Link-mastermodulet PSS u2 ES 4 IOL til Profinet- og til Ethernet/IP-hovedmoduler.

Tilslutningen af op til fire IO-Link-devices til standardapplikationer sker via fire standard-IO-Link-porte i mastermodulet. Du kan gemme konfigurationen af de forskellige IO-Link-devices i IO-Link-masteren og blot overføre dem i tilfælde af udskiftning ved service. Det sparer tid samt reducerer dit anlægs fejl og stilstandsperioder!

IO-Link-mastermodul til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2: Bestil nu!

IO-Link-mastermodul til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2

Nyt hovedmodul med EtherNET/IP-interface til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2

Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2

Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 er blevet udvidet med et hovedmodul med EtherNET/IP-interface. På denne måde tilpasser det åbne system sig optimalt til dine allerede eksisterende systemmiljøer. Udskiftningen af hovedmodulet går let og hurtigt: Gem dine konfigurationsdata lokalt på et microSD-kort. Derefter kan du ukompliceret overføre dataene til det nye hovedmodul med EtherNET/IP-interface. I/O-modulerne kan anvendes universelt og identisk til de forskellige sikkerhedsprotokoller.

I remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 er der implementeret forskellige tekniske og mekaniske forbedringer, som giver brugeren konkrete tids- og omkostningsbesparelser. Sikkerheden er som altid hos Pilz en grundfunktion i systemet. Ud over EtherNET/IP-hovedmodulet med CIP Safety har du endnu et hovedmodul med PROFINET PROFIsafe-interface til rådighed.

PSSuniversal 2 – næste generation

PSSuniversal 2-kommunikationsmoduler

Remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 er den åbne løsning til din periferiudvidelse. Du kan tilslutte det til alle almindelige industrielle kommunikationsprotokoller. Dermed er det optimalt til integration i din eksisterende styringsarkitektur.

PSSuniversal 2 I/O-moduler

Vores elektronikmoduler muliggør individuel tilpasning til dit eksisterende system – enkelt, fleksibelt og granulært.

PSSuniversal 2

Modulopbygget og fleksibelt til enhver applikation – dine fordele

  • Kommunikation med styringen sker via almindelige feltbusprotokoller
  • Funktioner til sikkerhed og automatisering bearbejdes decentralt i arbejdsområdet
  • Hurtig idrifttagning og enkel konfiguration ved hjælp af uafhængig periferitest
  • Stor fleksibilitet ved hjælp af modulær systemopbygning
Modulopbygget og fleksibelt til enhver applikation

Tekniske egenskaber

  • Temperaturbestandige moduler
  • Almindelige industrielle kommunikationsprotokoller
  • Åbent system
  • Realtids-Ethernet SafetyNET p
  • Digital og analog bearbejdning
  • Hurtig montering, hurtig moduludskiftning (også under driften)

Brancheanvendelse – globalt

Vores produktprogram inden for I/O-systemer: