Vælg venligst din placering på verdenskortet, for at komme direkte til den relevante Pilz landeside. Er det ikke muligt at vælge dit land, klik her: Globalt websted

Luk
Danmark | dansk

PLC-styringer og I/O-systemer

Løsninger til automatisering og sikkerhed

PLC-styringer og I/O-systemer

Styringer i automatiseringssystemet PSS 4000

PLC-styringen PSSuniversal PLC kan du f.eks. bruge som stand-alone-styring eller i netværk. Den afvikler de nødvendige funktioner i kombination med vores I/O-moduler.

Kommunikationsmoduler til decentrale I/O-systemer

De decentrale I/O-systemer PSSuniversal er løsningen til din skræddersyede periferiudvidelse. Du kan tilslutte remote I/O'er til overordnede styringer via gængse industrielle kommunikationsprotokoller.

Ind-/udlæsningsmoduler til styringer og kommunikationsmoduler

Med vores I/O-moduler tilpasser du dine styringer og I/O-systemer individuelt til dine behov. Bemærk: Vi tager gradvist styringssystemerne PSScompact og PSSmodular ud af vores program. Det fleksible og effektive alternativ: Styringen PSSuniversal i automatiseringssystemet PSS 4000. Vi hjælper dig gerne med at skifte!

Modulopbygget og fleksibelt til enhver applikation – dine fordele

  • Bearbejdning af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner
  • Modulær systemopbygning der giver maksimal fleksibilitet
  • Kan anvendes til mange forskellige applikationer
  • Omfattende udvalg af moduler til netop dit behov
  • Opfylder de internationale standarder for maskinsikkerhed
  • Enkel håndtering ved hjælp af letforståelig software
Modulopbygget og fleksibelt til enhver applikation

Tekniske egenskaber

Tekniske egenskaber
  • Hurtig montering, hurtig moduludskiftning (også under driften)
  • Digital og analog bearbejdning
  • Realtids-Ethernet SafetyNet p
  • Åbent system
  • Almindelige industrielle kommunikationsprotokoller
  • Temperaturbestandige moduler

Modulær systemopbygning – passer til ethvert behov

Ved hjælp af modulopbygningen og det store udvalg af ind- og udlæsningsmoduler kan vores styringssystemer tilpasses til alle krav. De decentrale I/O-systemer PSSuniversal anvendes som remote I/O til arbejdsområdet bl.a. inden for emballageteknik.

I automatiseringssystemet PSS 4000 er der programmerbare og konfigurerbare styringer til rådighed til sikkerhed og automatisering. Der findes f.eks. særlige løsninger til jernbaneområdet eller applikationer, der kræver et udvidet temperaturområde. Alle moduler opfylder de internationale standarder og kan således uden problemer anvendes til mange forskellige applikationer og brancher.

Modulær systemopbygning – passer til ethvert behov

Brancheanvendelse – globalt

Vores portefølje: PLC-styringer og I/O-systemer

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk