Danmark | dansk

Decentrale feltmoduler

De decentrale moduler PDP67 og PDP20

Decentrale feltmoduler

Med modulerne fra Pilz opnår du en høj grad af decentralisering. Du har moduler med kapslingsklasse IP20 (PDP20) og IP67 (PDP67) til rådighed til decentrale applikationer direkte i arbejdsområdet.

PDP67-modulerne er modstandsdygtige over for smuds og vand. Med PDP20-interfacemodulerne tilbyder Pilz interfacemoduler, så der opnås korte signalveje decentralt i arbejdsområdet.

Individuel tilpasning til din applikation – feltmodulernes fordele

  • Mindre ressourceforbrug i forbindelse med planlægning og konstruktion ved hjælp af enkel installation
  • Enkel implementering af et modulopbygget maskinkoncept
  • Sparer plads i styreskabet
  • Integreret i smuds- og vandafvisende hus
  • Kan anvendes, hvis der stilles høje krav til hygiejnen
Individuel tilpasning til din applikation

Enkel decentralisering – feltmodulernes egenskaber

Enkel decentralisering
  • Kun et kabel til kommunikation og forsyning (plug-and-play med M12-stik)
  • Enkel diagnose ved hjælp af punkt-til-punkt-forbindelse mellem modulerne
  • Diagnose af de enkelte sensorer på modulerne
  • Mulighed for tilslutning til forskellige analyseenheder
  • Mulighed for mange forskellige automatiseringsarkitekturer
  • Kapslingsklasse IP20 = beskyttelse mod indtrængning af faste fremmedlegemer med en diameter > 12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
  • Kapslingsklasse IP67 = støvtæt, beskyttelse mod kortvarig neddykning

Brancher

Vores portefølje: Decentrale feltmoduler

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk