Danmark | dansk

Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

Løsninger til sikkerhed og automatisering

Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

Automatiseringssystemet PSS 4000 giver dig forskellige løsninger til sikkerhed og automatisering: Styringer i forskellige effektklasser, mange I/O-moduler, netværkskomponenter og hastighedsfølere. Vælg den passende styring, og udvid den med de ønskede I/O-moduler og andre komponenter til innovative styringssystemer. Netværksforbindelsen og kommunikationen sker via realtids-Ethernettet SafetyNet p.

Med systemkomponenterne PSSnet udformer du din netværkstopologi til Ethernet-baserede kommunikationssystemer som SafetyNET p. Til kommunikation mellem vores styringer og eksterne styringer anvender du vores gateways. Med dem kan automatiseringssystemet PSS 4000 integreres i eksisterende CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.

Hastighedsfølerne PSENenco anvendes sammen med PLC-styringerne PSSuniversal PLC til fastlæggelse af position og hastighed. Der er tale om signalgivere for absolutte værdier, der leverer diversitære, absolutte positionsværdier.

Nyhed – I/O-modulet PSS67 med IP67-beskyttelse til installation uden styreskab!

Ved hjælp af den komplet indstøbte modulelektronik er modulerne i kapslingsklasse IP67 særdeles modstandsdygtige over for støv og vandsprøjt og er fuldt funktionsdygtige også ved temperaturer fra -30°C til +60°C. De kan monteres direkte på maskinen og kræver ikke meget plads, således at arbejdet med ledningsføring er væsentligt reduceret i forhold til styreskabsbaserede systemer. Dermed er I/O-modulerne PSS67 den optimale løsning til installation uden for styreskabet i hårde industrimiljøer.

I/O-modulet PSS67

Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

  • Løsninger til sikkerhed og automatisering
  • Fleksibilitet – takket være modulær systemopbygning
  • Sikker kommunikation via realtids-Ethernettet SafetyNet p
  • Forskellige hardwareeffektklasser til enhver applikation
  • Kan integreres i eksisterende arkitekturer med PSSnet
  • Fastlæggelse af position og hastighed med PSENenco
Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000

Styringssystem til jernbaneteknik og krævende klima

Vores produktprogram: Hardware i automatiseringssystemet PSS 4000