Danmark | dansk

Drevintegreret sikkerhed med PMCprotego DS

Drevintegreret sikkerhed med PMCprotego DS

Med Safe Motion indsættes sikkerhedsfunktionerne blot via sikkerhedskortet PMCprotego S i servoforstærkeren, og du får dermed en drevintegreret løsning til overvågning af bevægelser. Funktionen STO "Sikkert frakoblet moment" er allerede en del af standardudstyret i servoforstærkeren PMCprotego D. Dermed får du en fleksibel og skalerbar sikkerhedsløsning. Du afgør selv, hvor mange sikkerhedsfunktioner din applikation kræver.

I modsætning til eksterne løsninger kan PMCprotego DS ud over de eksisterende hastighedsfølersignaler også anvende interne systemværdier som f.eks. klemmespænding, EMK (elektromotorisk kraft) og motorstrømme til sikker bevægelsesregistrering. Ud over den mindre omfattende ledningsføring giver en integreret løsning også den fordel, at der opnås kortere reaktionstider ved fejl.

F.eks. er funktionen Sikkert reduceret hastighed (SLS) til rådighed til klargøring af maskinen. Omformeren overvåger internt hastigheden og reagerer i fejltilfælde væsentligt mere dynamisk, end det er muligt med et eksternt overvågningskredsløb med frakobling af drevet.

Dine fordele med PMCprotego DS

  • Højdynamiske, korte reaktionstider
  • Reducerede klargøringstider samt hurtig idrifttagning
  • Sikkerhed uafhængigt af følersystemet
  • Softwareværktøj, der er enkelt at betjene
  • Enkel udskiftning af moduler takket være SD-hukommelseskort (standard- og sikkerhedskonfiguration)
  • Integreret PVIS-diagnose
  • Reduceret ledningsføring
  • Mere funktionalitet og større komfort, fordi der anvendes interne systemværdier
  • Det maksimale sikkerhedsniveau PL e kræver kun et standard-feedback-system

Safe Motion-løsningens egenskaber

Eksempler på applikationer med PMCprotego DS

  • Bearbejdningscentre, maskinbygning
  • Procesovervågning/-iagttagelse
  • Førerløse transportsystemer f.eks. i forbindelse med højlagre
  • Pick & Place med robotter inden for emballeringsindustrien
  • Scenebyggeri
  • Palletering
Eksempler på applikationer med PMCprotego DS