Danmark | dansk

Sikker overvågning med PSS 4000

Sikker bevægelsesovervågning i automatiseringssystemet PSS 4000

Automatiseringssystemet PSS4000

I automatiseringssystemet PSS 4000 er den sikre overvågningsfunktion komplet integreret i brugersoftwaren. Der kan implementeres to forskellige måleprincipper og dermed forskellige funktioner.

De overvåger f.eks. op til 8 akser pr. styring (PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi) indtil PL e med et kompakt modul og passende softwaremoduler – og det med kun én hastighedsføler.

Derudover kan du i automatiseringssystemet PSS 4000 implementere sikker positionsovervågning. Til dette formål har du tællermoduler med softwaremoduler til rådighed. Sådan overvåger du – i kombination med to (ikke-sikre) hastighedsfølere dine drev for sikker position.

Fordele – sikker bevægelsesovervågning med én hastighedsføler

  • Sikker overvågning af op til 8 akser pr. styring indtil PL d
  • I/O-modul kan kombineres med styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi
  • Reducerede reaktionstider, højere produktivitet
  • Fejlminimering og hurtig projektimplementering ved hjælp af enkel indstilling af hastighedsfunktionerne i softwaren
  • Hurtig idrifttagning, vedligeholdelse og service ved hjælp af enkel diagnose af de indstillede grænseværdier og parametre via værktøjet
  • Anvendelse af eksisterende hastighedsfølere
  • Implementering af sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2 (indtil PL d med kun en Sin/Cos-hastighedsføler, indtil PL e med én sikker hastighedsføler, indtil PL e i kombination mellem hastighedsføler og initiator, med ekstra gearovervågning)
Sikker bevægelsesovervågning med en hastighedsføler

Fordele – sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

  • Sikker analyse af hastighed, position og stilstand med standardhastighedsfølere
  • Flytning af den sikre overvågningsfunktion til brugersoftwaren
  • Større fleksibilitet ved hjælp af dynamisk grænseværdiovervågning i brugerprogrammet
  • Godkendt af TÜV
  • Løsningen kan anvendes universelt og udbygges med standardiserede interfaces
Sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

Egenskaber – sikker bevægelsesovervågning med én hastighedsføler

Sikker bevægelsesovervågning med en hastighedsføler
  • SSR – Safe speed range = sikkert hastighedsområde
  • SSM – Safe Speed Monitor = sikker hastighedsovervågning
  • SDI – Safe direction = sikker bevægelsesretning
  • SOS – Safe Operating Stop = sikkert driftsstop

Egenskaber – sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

Sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere
  • SLP – Safe limited position = sikkert begrænset position
  • SP – Safe position = sikker positionsovervågning

Brancheanvendelse

Vores program: Automatiseringssystemet PSS4000