Danmark | dansk

Sikker bevægelsesovervågning

Den rigtige hastighedsløsning til enhver applikation

Sikker bevægelsesovervågning

I henhold til maskindirektivet skal driftstilstanden overvåges og opretholdes på en sikker måde, når drevet standses. Også bevægelsesovervågningens sikkerhedsfunktioner – uanset om de er eksterne eller integreret i drevet – skal sikres. Begrebet "sikker" skal her forstås i betydningen "funktionel sikkerhed" i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder EN 61508 og EN ISO 13849-1 for maskiner.

Sikker overvågning af bevægelser kan implementeres ved hjælp af hastighedsovervågning og anvendes til beskyttelse af betjenings- og vedligeholdelsespersonalet. På denne måde sker der en sikker registrering af farlige bevægelser, og passende modforanstaltninger kan igangsættes rettidigt.

Dine fordele med sikker bevægelsesovervågning

  • Sikkert arbejde med åben beskyttelsesdør
  • Reducerede klargøringstider på grund af bedre overblik i klargøringsområdet
  • Større arbejdssikkerhed ved hjælp af sikkert begrænset klargøringshastighed
  • Hurtigere adgang til maskinen efter påbegyndelse af stilstand
  • Beskyttelse af anlæggene mod mekaniske skader
Dine fordele med sikker bevægelsesovervågning

Vælg den passende løsning til din sikre bevægelsesovervågning

Vælg den passende løsning til din sikre bevægelsesovervågning
  • Sikkerhedsrelæet PNOZ s30 er som stand-alone-modul en komplet løsning i sig selv til hastighedsovervågning
  • Med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti får du takket være mange kommunikationsinterfaces og udvidelsesmoduler en særdeles fleksibel løsning
  • Med den drevintegrerede løsning Safe Motion nyder du godt af meget hurtige reaktionstider og meget lidt arbejde med ledningsføring
  • Ved at bruge automatiseringssystemet PSS 4000 får du en frit programmerbar styring og kan foretage en individuel implementering af dine behov

Mange muligheder

  • Øget produktivitet takket være sikkert hastighedsområde ved overførselsprocesser i forbindelse med processer, der griber ind i hinanden, som f.eks. transportbånds bufferzoner, og til forhindring af beskadigelser på grund af for hurtig proceshastighed.
  • Hygiejnisk tapning takket være sikker bevægelsesretning ved fyldnings- og produktionsprocesser, der kun må køre fremad, som f.eks. tapningsprocesser inden for levnedsmiddelområdet, der kan blive kontamineret ved returløb.
  • Øget sikkerhed takket være sikkert driftsstop f.eks. ved at forhindre nedsynkning eller nedfald af hængende last og kørsel med åben beskyttelsesdør i driftstype II på værktøjsmaskiner samt ved at forhindre bagfra kommende materiale, der "skubber på", efter at maskinen er standset.
  • Sikker klargøring takket være stilstandsovervågning ved frigivet beskyttelsesdør og processer på mindre maskiner, som f.eks. påsætning af etiketter, varme, påstempling af logo, efterfyldning af materiale.
  • Kombination af sikker overvågning af hastighed og stilstand f.eks. i bearbejdningscentre til træbearbejdning. Her er det nødvendigt med forskellige hastigheder, fordi der findes forskellige værktøjer og materialer, der skal bearbejdes.
Mange muligheder

Vores program: Sikker bevægelsesovervågning