PILZ Inside Automation
Udgave 7 2023 / 27. jul. 2023


Vi præsenterer den mindste sikkerhedsstyring PNOZmulti 2: Standalone-basismodulet PNOZ m C0. Det ekstremt kompakte standalone-basismodul overvåger ved hjælp af otte frit konfigurerbare sikre indgange og fire sikre halvlederudgange op til fire sikkerhedsfunktioner på maskiner. Læs alt om dine fordele ved anvendelse! Vi præsenterer også den nye Pilz Safety Distance Calculator – altid med den rigtige sikkerhedsafstand.
Korrekt konfiguration af sikkerhedsrelevante styringssystemer

Lær, hvilke processer og standarder der er vigtige for konstruktion og vurdering af sikkerhedsrelevante styringssystemer. Hovedvægten ligger på standarderne for sikkerhedsrelaterede styringer: EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061. Udbyg din viden om principperne for udformning og beregning af Safety Integrity Level og Performance Level.
Yderligere information

Produkter

PITmode fusion: Anvendelse ved MTU Aero Engines

Driftstypevælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode fusion øger Safety og Security på revnetestanlæg fra Rhode + Wagner
Beregn den passende sikkerhedsafstand

Vi hjælper dig med at beregne sikkerhedsafstanden ved sikkerhedslysgitre ved hjælp af vores Pilz Safety Distance Calcutator. Den nødvendige afstand bliver beregnet baseret på EN ISO 13855 og dine oplysninger, og du får straks vist de passende produkter.
Den mindste sikkerhedsstyring PNOZmulti 2 – standalone-basismodul PNOZ m C0

Det ekstremt kompakte standalone-basismodul med en bredde på kun 22,5 mm overvåger med otte frit konfigurerbare sikre indgange og fire sikre halvlederudgange op til fire sikkerhedsfunktioner på maskiner. Alt efter anvendelse kan det anvendes til implementering af Safety-krav op til PL e / SIL CL 3. Det nye standalone-basismodul gør dine maskiner sikre og rentable!

Serviceydelser

Hvordan kan førerløse transportkøretøjer og -systemer anvendes sikkert?

Få at vide, hvordan AGV'er kan integreres sikkert i et eksisterende processystem! Udbyg din viden om typiske foranstaltninger til reduktion af risici samt anvendelse af mange forskellige sikkerhedsstrategier. Kurset henvender sig til alle fagfolk med ansvar for maskinsikkerhed i nye og eksisterende AGV'er samt AGV-producenter, -integratorer og -brugere. Lige fra korrekt anvendelse og implementering til vurdering og evaluering – med Pilz er du på den sikre side!

Virksomhed

Beskyttelse af mennesket hos Pilz

Automatiseringsløsninger fra Pilz beskytter mennesker globalt inden for maskin- og anlægsopbygning samt intralogistik, jernbaneteknik og robotteknologi mod potentielle farer, der opstår i produktionsprocessen eller produktionsmiljøet. Hos Pilz er mennesket og dets sikkerhed i fokus.