PROFINET er en Industrial Ethernet-standard, der er udviklet af Profibus-brugerorganisationen til automatiseringsteknik. PROFINET er baseret på Ethernet-TCP/IP og supplerer PROFIBUS-teknologien ved applikationer, hvor der kræves hurtig datakommunikation via Ethernet-netværk. Der skelnes her mellem klasserne Non-Real-Time (NRT), Real-Time (RT) og Isochronous Real-Time (IRT). PROFINET er standardiseret i henhold til IEC 61158 og IEC 61784.
Grundlaget for dataudveksling inden for PROFINET-IO er realtidskommunikation med procesdata og alarmer. Dermed implementeres der buscyklustider på få millisekunder. Derudover giver Isochronous Real-Time-funktionen en præcis definition af starten på en buscyklus. Denne kan maksimalt afvige med 1 mikrosekund. Der er som regel behov for en præcis taktsynkronisering ved Motion Control-applikationer.
Ved at integrere MRP i PROFINET-standarden kan styringer og slutmoduler udføres redundant. Dette er især relevant for applikationer, hvor det kræves, at maskinen eller anlægget er til rådighed næsten konstant.