PROFIBUS (Process Field Bus)

PROFIBUS (Process Field Bus) er en universel feltbus, der anvendes mange steder inden for automatiseringsteknik. Den må ikke forveksles med PROFINET-standarden til Industrial Ethernet. PROFIBUS er baseret på de anerkendte, internationale standarder IEC 61158, IEC 61784 og EN 50170. Det hurtige, åbne bussystem muliggør en overførselshastighed på op til 12 MBit/s og kan på grund af sin modulopbygning tilpasses til mange forskellige applikationer.

 

 

Effektiv dataudveksling på feltniveau ved hjælp af PROFIBUS

Med PROFIBUS DP kommunikerer de centrale automatiseringsmoduler via en hurtig, seriel forbindelse med decentrale feltmoduler som I/O'er, drev, ventiler og måletransduktorer. Dataudvekslingen sker cyklisk. Der kan her implementeres korte reaktionstider.

 

 

PROFIBUS sikrer hurtig fejllokalisering ved hjælp af diagnosefunktioner

PROFIBUSDP har forskellige diagnosefunktioner. Her overføres
diagnosemeddelelser via bussen og samles ved masteren. Diagnosefunktionerne omfatter følgende trin:

  • Stationsrelateret diagnose: Meddelelser om en abonnents standby-tilstand
  • Modulrelateret diagnose: Meddelelser om fejl inden for et I/O-delområde
  • Kanalrelateret diagnose: Meddelelser om fejl på en enkelt ind-/udgang

 

 

PROFIBUS giver stor fleksibilitet ved hjælp af modulsystemet

PROFIBUSDP kan, ved hjælp af den åbne arkitektur med linjetopologi og sluttermineringer, tilpasses til yderst forskellige applikationer på alle deltrin inden for produktionsautomatisering.  PROFIBUS er internationalt standardiseret i henhold til IEC 61158, IEC 61784 og EN 50170.

 

 

Følgende produktgrupper i Pilz-porteføljen har PROFIBUS-interface:

Yderligere oplysninger: