Standarder for elektrisk sikkerhed

Elektrisk sikkerhed i henhold til EN 60947-5

Generelle principper

Standard EN 60947-5-1 gælder for styreenheder og afbryderelementer til styring, signalgivning, aflåsning osv. af afbrydere og styrekredse. Den gælder for styreenheder med en dimensioneret spænding på op til 1000 V vekselspænding (op til 1000 Hz) eller til 600 V jævnspænding.

Standarden omhandler specifikke typer af styreenheder som: 

  • manuelt betjente hjælpestrømafbrydere, f.eks. trykkontakter, drejekontakter, fodkontakter;
  • elektromagnetisk aktiverede hjælpestrømafbrydere, forsinkede eller ikke-forsinkede, f.eks. hjælpekontaktorer;
  • automatisk aktiverede hjælpestrømafbrydere såsom begrænsere, regulatorer, overvågningskontakter, f.eks. trykafhængige hjælpestrømafbrydere;
  • temperaturafhængige hjælpestrømafbrydere (termostater), programomskiftere;
  • positionskontakter, f.eks. hjælpestrømafbrydere, der aktiveres af en maskindel eller en mekanisme;
  • tilknyttede enheder i styrestrømkredsen, f.eks. lysindikatorer.

 

Styreenheder og afbryderelementer – elektronisk NØDSTOP-enhed med mekanisk låsefunktion

Standard EN 60947-5-5 giver detaljerede oplysninger om den elektriske og mekaniske konstruktion af NØDSTOP-enheder med mekanisk låsefunktion og om kontrol af disse. Den gælder for elektriske styreenheder og afbryderelementer, der anvendes til generering af en NØDSTOP-kommando. Sådanne enheder må enten installeres med eget kabinet eller i henhold til producentens oplysninger.

Signalgivere fra Pilz – giver sikkerhed overalt!

Valget af de korrekte signalgivere er afgørende for personalets og maskinens sikkerhed. Stol på, at du får en sikker løsning med NØDSTOP, muting-lamper og håndbetjente signalgivere fra Pilz. [... læs mere]