Danmark | dansk

10BaseT

Ethernet standard

  • Overførselshastighed: 10 MBit/s
  • Maks. segmentlængde: 100 m
  • Medium: UTP/STP-kabel, 2 årepar, kategori -3, -4, -5
  • Kablets impedans: 100 ohm
  • Tilslutning: 8-polet RJ45-stik (ben 1-2 og ben 3-6)
  • Topologi: Point-to-point, stjerne (via hub)

Med definitionen på 10BaseT adskilles den fysiske fra den logiske topologi. I kablet overføres dataene adskilt i sende- og modtageretning. Kabelafbrydelser eller aftrukne stik, som ved alle fysiske busstrukturer medfører, at hele segmentet står stille, er begrænset til en arbejdsplads ved 10BaseT.