Danmark | dansk

Induktiv sensor

En induktiv sensor detekterer metaller. Via en magnetspole måles ændringen i det induktive felt, der skyldes metallet. I henhold til ISO 14119 klassificeres induktive sensorer som type 3.

Den sikre induktive sensor PSENini registrerer f.eks. berøringsfrit, når metalliske objekter nærmer sig og leverer dermed de nødvendige sikre signaler om stillinger og yderpositioner. PSENini fungerer også som impulsgiver ved tælleopgaver eller til registrering af drejebevægelser. Sammenlignet med mekaniske afbrydere giver den induktive sensor høj produktivitet og lang levetid: berørings- og slidfri arbejdsmetode samt høje skiftenøjagtigheder. Derudover er den sikre induktive sensor modstandsdygtig over for støv og vibrationer. Hvis PSENini forbindes i serie med andre sikkerhedsafbrydere af typen PSENini og PSENcode samt beskyttelsesdørssystemerne PSENslock og PSENsgate, kan omkostninger og arbejdsomfang reduceres, fordi der er behov for færre sikre indgange og mindre, sikker ledningsføring.