Der anvendes en dynamisk, tidsmæssigt begrænset tildeling af IP-adresse fra en adresse-pool DHCP til automatisk og centralt at konfigurere en computer i et TCP/IP-netværk. Denne type konfiguration har den fordel, at den sker ensartet og uden manuelt indgreb. Netværksadministratoren bestemmer, hvordan IP-adresserne skal tildeles. Han fastlægger endvidere det tidsrum, de tildeles i. Denne fremgangsmåde har den virkning, at alle netværksdeltagere får en anden IP-adresse ved hver ny forbindelse. Da netværkskomponenter som COM-server eller printserver altid kaldes via en fastlagt IP-adresse, skal disse udelukkes fra IP-adressetildelingen via DHCP.