Interface til sammenkobling af en eksterne ethernet-transciever.
Data fra transceiveren stilles til rådighed på en 15-polet SUB-D-stikforbinder opdelt efter sende-, modtage- og kollisionsinformation. Tilslutningen til slutenheden sker via et 8-ledet parsnoet kabel med en længde på maks. 50 m.
Mens AUI-interfaces tidligere primært blev brug til kobling af slutenheder til 10Base5-transceivere (gult kabel/thick ethernet), bruger man dem i dag i højere grad til sammenkobling med LWL-transceivere.
Attachment Unit Interface
AUI
Kontakt
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Teknisk support
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk
Var denne artikel nyttig?