Danmark | dansk

10Base2

Ethernet-standard

  • Overførselshastighed: 10 MBit/s
  • maks. segmentlængde: 185 m
  • Medium: Koaksialkabel RG-58
  • Kablets impedans: 50 ohm
  • Tilslutning: BNC-stik, T-stykke
  • Min. stationsafstand: 0,5 m
  • Maks. antal transceivere pr. segment: 30
  • Topologi: Bus

Andre almindelige betegnelser for 10Base2 er cheapernet eller thin-ethernet.
Starten og slutningen af et segment skal afsluttes med slutmodstande på 50 ohm. Der må ikke ligge mere end fire repeatere mellem to stationer.