Danmark | dansk

100BaseT4

Ethernet-standard

  • Overførselshastighed: 100 MBit/s
  • maks. segmentlængde: 100 m
  • Medium: UTP-kabel, 4 årepar, kategori -3, -4, -5
  • Kablets impedans: 100 ohm
  • Tilslutning: 8-polet RJ45-stik
  • Topologi: Point-to-point, stjerne (via hub)

Med definitionen på 100BaseT4 adskilles den fysiske fra den logiske topologi. Overførselshastigheden på 100 MBit/s ved samtidig tilkobling af kategori 3-båndbredde på 2 MHz opnås bl.a. også ved at anvende alle fire årepar. Ved 100BaseT4 anvendes der altid 3 par samtidigt for hver dataretning.