Maskiner og anlæg skal i henhold til maskindirektivet være udstyret med en nødstopanordning, således at en fare i nødstilfælde kan afværges eller formindskes. Nødstop aktiveres manuelt i tilfælde af fare og udløser et signal til standsning af en farebringende bevægelse. Når nødstop-kommandoen udløses, går nødstoppet i indgreb. Dette indgreb skal bibeholdes, indtil det frigøres manuelt.
Nødstop-knapperne PITestop, der kan anvendes over hele verden, opfylder alle internationalt relevante standarder og forskrifter EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 og EN ISO 13850. De er egnede til applikationer indtil SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061 og PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og opfylder også kravene fra UL og CE. Oplåsningen, der er udført i kapslingsklasse IP65, udføres med en drejebevægelse til højre eller venstre. En sort signalstribe rundt om skaftet, der tildækkes, når paddehatteknappen aktiveres, fungerer som kontaktstillingsindikator.