Ethernet-standard
- Overførselshastighed: 100 MBit/s
- maks. segmentlængde: 100 m
- Medium: UTP-kabel, 2 årepar, kategori -5
- Kablets impedans: 100 ohm
- Tilslutning: 8-polet RJ45-stik
- Topologi: Point-to-point, stjerne (via hub)
Med definitionen på 100BaseT4 adskilles den fysiske fra den logiske topologi. Komponenter som kabel, RJ45-stikkontakt, patch-panel osv. skal være konstrueret jf. kategori 5 for en overførselshastighed på 100 MHz.
- Hub
- Kategori
- Segment
- Topologi