Danmark | dansk

EN ISO 12100 – vejledning i fremstilling af sikre maskiner

EN ISO 12100

EN ISO 12100 giver konstruktører et samlet overblik over fremstillingen af maskiner, der er sikre ved tilsigtet brug. Standarden EN ISO 12100 sammenfatter i vidt omfang EN ISO 12100-1 og -2 samt EN ISO 14121-1.

Begrebet maskinsikkerhed ser på en maskines evne til at udføre dens planlagte funktion(er) i dens levetid, mens risikoen er tilstrækkeligt reduceret. Formålet med første del af EN ISO 12100 er at beskrive grundlæggende farer og dermed at hjælpe konstruktøren med at identificere relevante og signifikante farer.

Indhold i EN ISO 12100

Der skal blandt andet tages hensyn til følgende farer:

  • Mekaniske farer
  • Elektriske farer
  • Termiske farer
  • Farer på grund af støj
  • Farer på grund af vibrationer
  • Farer på grund af stråling
  • Farer, der skyldes materialer og substanser
  • Farer, der skyldes manglende overholdelse af ergonomiske principper ved konstruktionen af maskiner

 

Yderligere relevante standarder ud over EN ISO 12100

Den harmoniserede standard EN ISO 12100 definerer vigtige fremgangsmåder for sikkerhedsrelevante systemer samt maskiners og anlægsstyringers sikkerhedsrelaterede dele. På basis af denne grundlæggende standard beskriver andre harmoniserede standarder som EN ISO 13849-1/-2 samt EN 61508 med dens sektorstandard EN 62061 udformning, opbygning og integration af sikkerhedsrelaterede dele i styringer og beskyttelsesanordninger.

Relaterede standarder