Danmark | dansk

EN 61508: Styringssystemers funktionssikkerhed

EN 61508: Styringssystemers funktionssikkerhed

EN 61508-serien "Funktionssikkerhed i sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer" er en grundlæggende sikkerhedsstandard, hvis indhold drejer sig om funktionssikkerheden for elektriske, elektroniske samt programmerbare elektroniske systemer uafhængigt af anvendelsen. Dermed er den den centrale standard for styringssystemers funktionssikkerhed. Med denne standard defineres kravene til sikkerhedssystemer i forbindelse med anlægssikkerhed. Du skal være opmærksom på, at EN 61508 ikke er harmoniseret. Dette krav opfyldes kun af sektorstandarden EN 62061.

Indhold i EN 61508-serien

Sikkerhedslivscyklus

I første del af standarden ses der på den komplette sikkerheds-livscyklus med detaljerede krav til fremgangsmåden og indholdet i de enkelte trin. Denne del er af central betydning for både maskinproducenter og producenter af sikkerhedskomponenter.

Planlægning af elektriske systemer

Et andet område, som standarden fokuserer på, er planlægningen af elektriske systemer og den tilhørende software. Det er sandsynligvis producenter af sikkerhedskomponenter, der har størst fordel af standarden.

Det anbefales dog, at slutbrugere og systemintegratorer i stedet for EN 61508-serien anvender de væsentligt mindre komplekse EN 62061 eller EN ISO 13849-1/-2 til fastlæggelse af sikkerhedsniveauerne. I denne standard for "funktionssikkerhed" (EN 62061) er kravene til disse systemer inddelt generelt i Safety Integrity Levels (SIL 1-4). Moduler, sensorer og styringer skal derfor have en SIL-kategorisering.

Standardisering i EN 61508-serien

EN 61508-standardserien "Funktionssikkerhed i sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer" består af følgende dele:

Del 1: Introduktion til konceptet for funktionssikkerhed,
oversigt over standarderne i serien IEC 61508
Del 2: Krav til sikkerhedsrelaterede
elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer
Del 3: Softwarekrav
Del 4: Definitioner og forkortelser
Del 5: Eksempler på metoder til bestemmelse af sikkerhedsintegritetsniveauer
Del 6: Vejledning i anvendelse af IEC 61508-2 og 61508-3
Del 7: Oversigt over teknikker og fremgangsmåder

Retlig stilling for EN/IEC 61508

Eftersom EN 61508-serien ikke er angivet i EU-Tidende til implementering af et europæisk direktiv (ikke er harmoniseret), mangler den såkaldte "formodningsvirkning": Hvis en konstruktør af styringer alene anvender standarden, kan han ikke være sikker på, at han opfylder de relevante krav i det pågældende europæiske direktiv. Alligevel refereres der i IEC- og ISO-standarder ofte til IEC 61508. Dermed får standarden så at sige ad bagvejen en større betydning.