Danmark | dansk

Oversigt over produktspecifikke standarder (C-standarder)

Produktstandarder

Oversigt over produktspecifikke standarder (C-standarder)

C-standarder er produktstandarder. De indeholder detaljerede krav til særlige maskiner med henvisninger til B-standarder. To institutioner har fået tildelt opgaven med at udarbejde disse standarder, nemlig CENELEC for europæiske standarder og CEN for elektriske forskrifter.

De vigtigste C-standarder

Presser  
Hydrauliske presser EN 693
Mekaniske presser EN 692
Hydrauliske kantpresser EN 12622
Pneumatiske presser EN 13736
Maskiner til bearbejdning af plast og gummi EN 289
Sikkerhedskrav til industrirobotter   
Del 1 Robotter Del 2 Robotsystemer og -integration EN ISO 10218-1/2
Samarbejdende robotter ISO TS 15066
Maskincentre EN 12417
Textilmaskiner EN ISO 11111-1 til -7
Træbearbejdningsmaskiner EN 940, EN 1218-1 til 5, EN 848-1 til 3
Lasermaskiner EN ISO 11553-1 til -3
Pakkemaskiner EN 415-1 til -10
Lasermaskiner EN ISO 11553-1 til -3
Papirmaskiner EN 1010-1 til -4
Termoformmaskiner  EN 422, EN 12409
Drejebænke EN ISO 23125
Støberimaskiner EN 869
Udstyr og systemer til kontinuerlig transport (transportbånd) EN 619
Porte til industri og andre erhverv samt garageporte EN 12453
Førerløse truck og deres systemer EN ISO 3691-1 til 5