Danmark | dansk

Driftssikkerhed

Hvilke kvalifikationer kræves der for at få titlen Certified Machinery Safety Expert?

Grundlæggende behandles der i videreuddannelsen til CMSE Certified Machinery Safety Expert komplekse tekniske spørgsmål vedrørende maskinsikkerhed. Uddannelsen formidler den nødvendige faglige viden – lige fra lovgivning over standarder og beskyttelsesteknikker til en detaljeret kontrol af funktionelle sikkerhedsområder. Der formidles omfattende viden lige fra risikoanalyse over udarbejdelse af sikkerhedskoncepter til korrekt "markedsføring" af maskiner og anlæg.


Mere detaljeret formidles følgende emnegrupper:
Modul 1: Indføring i sikkerhed: Arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse, indføring i de relevante sikkerhedsforskrifter, ordregivernes og konstruktørernes ansvarsområder.
Modul 2: Maskin- og arbejdssikkerhed: Lovgivning om maskiner, direktivet om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet, CE-mærkning
Modul 3: Risikovurdering: Risikovurdering i henhold til ISO 12100, metoder til risikovurdering
Modul 4: Mekaniske beskyttelsesanordninger: Elektrisk sikkerhed og dens komponenter, analyse af sikkerhedskomponenter, krav og anvendelse
Modul 5: Styringers funktionssikkerhed: Specificering af funktionssikkerheden ISO 13849-1, verificering og validering i henhold til EN ISO 13849-2, foranstaltninger og implementering af EN ISO 13849-1; IEC 62061; EN ISO 4413 (hydraulik) og EN ISO 4414 (pneumatik)


Yderligere oplysninger findes også på www.cmse.com.