Danmark | dansk

Viden om standarder

Hvornår træder den nye standard ISO 17305 i kraft, og hvad indeholder den?

Tidspunktet for indførelse af IEC/ISO 17305 er planlagt til 2016 med en overgangsperiode på 2 år.

Standarden er planlagt som en sammenlægning af standarderne EN ISO 13849 og IEC 62061. Den nye IEC/ISO 17305 beskriver i fremtiden både maskiners og anlægs funktionelle sikkerhed og de foranstaltninger, der skal udføres for at opnå dette. Denne såkaldte merger vil være gældende globalt. Målet er harmonisering og forenkling. Dette opnås bl.a. ved, at de for øjeblikket parallelt administrerede EN ISO 13849 og IEC 62061 kan afløses komplet, og der i fremtiden kun skal være IEC/ISO 17305.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk