Hvornår anses en transportstrækning for ikke længere at kunne betrædes?

EN 619 viser et ubeskyttet områdes transportstrækning i et beskyttet område (beskyttelsesbarriere). Må en sådan transportstrækning ikke længere betrædes fra et transportniveau >/= 1000 mm? Kræves der ikke en ekstra sikring her?

Baggrunden i standarderne:

I henhold til EN 619 gælder følgende:

  • Hvis højden på en transportør til kontinuerlig transport er mindst 1 m, og denne selv anvendes som forhindring, skal den fastgøres på gulvet, og åbningerne under transportøren skal lukkes.
  • Hvis det må forventes, at transportøren til kontinuerlig transport kan anvendes som adgang til et farligt område, skal adgangen vanskeliggøres i overensstemmelse med risikovurderingen.

I så fald skal EN ISO 13857 anvendes. I henhold til EN ISO 13857 gælder følgende:

Som fodnote gøres der i EN ISO 13857 i tabellerne (overrækning) opmærksom på følgende forhold.

  • Der tages ikke hensyn til konstruktioner på under en meter, fordi disse ikke hindrer adgangen tilstrækkeligt.
  • Konstruktioner under 1,4 m  bør ikke anvendes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger.

 

Konklusion:

Hvis man må forvente, at transportøren til kontinuerlig transport anvendes som adgang til det farlige sted, skal dette sted tages med i risikovurderingen. Her skal der så træffes yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med tretrinsplanen (rækkefølgen skal overholdes)

  1. Konstruktionsmæssigt
  2. Teknisk
  3. Brugerinformation

Foranstaltningerne kan være følgende:

  •  Afdækninger / beskyttelsesbarriere
  •  Indgangstunnel
  •  Lysbomme / lysgitre

Dette afhænger dog af den pågældende applikation. Maskinens arbejdsopgave skal være sikret.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?