Danmark | dansk

Hvilke licenser findes der til PNOZmulti?

Licenser og versioner
For at kunne bruge PNOZmulti Configurator i fuldt omfang, skal du ud over softwarepakken have en gyldig licens. Uden licens kan PNOZmulti Configurator kun anvendes i demo-versionen. Der er forskellige licenser til rådighed til de forskellige behov:

  • Basic License: Enkeltpladslicens, udstedt til en indehaver (der skal oplyses firmanavn samt sted/projekt).
  • User License: Prisreduceret licens til en ekstra arbejdsplads, udstedt til indehaveren af en basislicens.
  • Lite Licence: Licens med begrænsning til basismodulerne PNOZ m0p og basismodulerne PNOZmulti Mini til brug ved en arbejdsstation.
  • Multi User License: Licens til flere arbejdspladser, graduering efter antallet af arbejdspladser (op til 25, 50, 100 og over 100).
  • Project License: Licens til anvendelse af softwaren inden for en kontraktligt begrænset ramme.
  • Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: Licens til reduceret pris til indehaveren af en licens for skift til en nyere udgave af softwaren.
  • Time Limited License: Basislicens begrænset til 2, 3 eller 4 måneder


Licenstyperne fås som komplet version eller serviceversion.

  • Komplet version: Med den komplette version har du alle funktioner til rådighed, som er omfattet af en licens.
  • Serviceversion: Serviceversionen af en licens er egnet til service og vedligeholdelse. Serviceversionen giver kun begrænsede bearbejdningsmuligheder.