Danmark | dansk

Relæer

Sikkerhedsrelæet PNOZpower

Hvilke belastninger kan maksimalt omskiftes med sikkerhedsrelæet PNOZpower?

Afhængigt af det anvendte sikkerhedsrelæ:

AC1 ved 230 V Maks. strøm 16 A / maks. effekt 4000 VA
AC1 ved 400 V Maks. strøm 10 A / maks. effekt 4000 VA
AC1 ved 500 V Maks. strøm 8 A / maks. effekt 4000 VA
AC3 ved 240 V Maks. effekt 3 kW
AC3 ved 400 V Maks. effekt 5,5 kW
AC3 ved 500 V Maks. effekt 4 kW
DC1 ved 24 V Maks. strøm 16 A / maks. effekt 400 W