Danmark | dansk

Relæer

Sikkerhedsrelæet PNOZsigma

Kan kontaktudvidelserne til sikkerhedsrelæet PNOZsigma tilsluttes til alle basismoduler i PNOZsigma-produktgruppen?

Ja, alle kontaktudvidelser i PNOZsigma-produktgruppen kan tilsluttes til sikkerhedsrelæ-basismodulerne i samme produktgruppe. Undtagelsen er kontaktudvidelsen PNOZ s22 – den er kun beregnet til brug med hastighedsvagten PNOZ s30 og basismodulerne PNOZ mm0.1p og PNOZ mm0.2 til de kompakte styringer PNOZmulti Mini.

Kontaktudvidelser anvendes til kontaktforstærkning og kontaktduplikering af et basismoduls uforsinkede sikkerhedskontakter.

  • PNOZsigma-basismoduler: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, hastighedsvagt PNOZ s30.
  • PNOZsigma-kontaktudvidelser: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.