Danmark | dansk

Styringer

Software

Hvilke programmeringssprog findes der?

Softwareplatformen PAS4000 indeholder forskellige editorer til PLC-programmering og konfiguration samt softwaremoduler. Det afhænger af det valgte styringssystem, hvilke programmeringssprog du har til rådighed.

Styringssystemerne PSSuniversal PLC kan programmeres i PAS IL (Instruction List), PAS STL (Structured Text) og PAS LD (Ladder Diagram) i overensstemmelse med EN/IEC 61131-3. Derudover er den grafiske programeditor PASmulti til rådighed til enkel konfiguration og programmering af PSSuniversal PLC.

Styringssystemet PSSuniversal multi kan du kun programmere og konfigurere med editoren PASmulti. Her har du ikke flere programmeringssprog til rådighed.