Danmark | dansk

Styringer

PLC-styringer og I/O-systemer

Hvordan kan et styringssystem af typen PSSuniversal udskiftes med et andet styringssystem?

Ved udskiftning af et styringssystem af typen PSSuniversal skal der ikke nødvendigvis tildeles et nyt modulnavn via engineering-softwaren PAS4000. Dataene for tildeling af modulnavnet og det eksisterende PSSu-systems modulprojekt kan overføres til udskiftningsmodulet ved at genanvende det eksisterende udskiftelige datamedium med navnetildelingsdata og modulprojekt til udskiftningsmodulet.

Forudsætninger:
Det udskiftede PSSu-system skal befinde sig i leveringstilstand, eller der skal udføres reset til originaltilstanden for PSSu-systemet.
Fremgangsmåde:

 

  1. Sæt det eksisterende PSSu-system i STOP-tilstand, og træk stikket til forsyningsspændingerne ud.
  2. Afmonter det eksisterende PSSu-system.
  3. Fjern det udskiftelige datamedium fra det eksisterende PSSu-systems hovedmodul, og sæt det ind i udskiftningsmodulet.
  4. Monter udskiftningsmodulet.
  5. Sæt stikket til spændingsforsyningerne ind i udskiftningsmodulet.
  6. Gennemfør følgende forløb for at overføre dataene for tildeling af modulnavnet og modulprojektet:
    • Tryk på reset-knappen på udskiftningsmodulets hovedmodul i mere end 5 sekunder
    • Udførelse af bevidst operatørhandling for at tildele modulnavn:
    • Slip reset-knappen – tryk på reset-knappen – slip reset-knappen
    • Den bevidste operatørhandling skal udføres inden for 10 sekunder, ellers afbrydes overførslen.
    • Efter overtagelsen af dataene for tildeling af modulnavnet og modulprojektet genstartes det udskiftede PSSu-system, hvor det reagerer på samme måde som ved en genstart/reboot-kommando.