Hvad betyder: Total-, program- og datakontrolsum i forbindelse med CRC-kontrolsummen?

  • Kontrolsum sikker:
    Denne kontrolsum dannes ud fra de sikre data.
    Sikre data er f.eks. hardware-moduler, elementer etc.
    Usikre data er f.eks. projekttekster og diagnosetekster.

  • Kontrolsum sikker uden niveau 3:
    Denne kontrolsum dannes ud fra de sikre data. De data, der kun kan ændres via kodeniveau 3, er undtaget.

  • Kontrolsum niveau 3:
    Denne kontrolsum dannes ud fra data, der kun kan ændres via kodeniveau 3.

  • Projektets totalkontrolsum:
    Kontrolsum for det samlede projekt:
    Denne kontrolsum dannes ud fra sikre og usikre data.

  • Kontrolsum diagnosetekster:
    Denne kontrolsum dannes ud fra data fra de brugerdefinerede diagnosetekster.