Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380400","name":"SafetyNET p Connector RJ45s","price":"161.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Som på fig.
SafetyNET p Connector RJ45s
Produktnummer: 380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Din pris
Kr.161.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 0.5 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 4-pol. RJ45-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Stifternes materiale | Cu-legering |
Materiale skærmoverflade K1 | Ni |
Kategori for kabel K1 | Cat5e |
Husets farve | signalgul, RAL 1003 |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6.3 - 6.7 mm |
Maks. ledertværsnit K1 | 0,75 mm² |
Maks. ledertværsnit AWG K1 | 22 |
Nettovægt | 10 g |
Bruttovægt | 60 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548055726 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440304 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000047 |
ETIM Reference Feature | EC000516 |
Volumen | 0 |