Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"134.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Som på fig.
PSEN T M12
Produktnummer: 380350
Stikforbindelse, T-adapter, IP67, 2x M12-hunstik, 5-polet, A-
kodet til M12-hanstik, 5-polet, A-kodet, intern ledningsføring
1:1 for alle 5 signaler, til tilslutning af to PSEN til PSS67.
Din pris
Kr.134.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 85 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hunstik |
Kodning af M12-stik 2 | A-kodet |
Stiktype 3 | 5-pol. M12-hanstik |
Kodning af M12-stik 3 | A-kodet |
Husets materiale stik 3 | PBT GF20 |
Kontaktoverflader materiale 1 | Ni, Au gal. |
Kontaktoverflader materiale 2 | Ni, Au gal. |
Kontaktoverflader materiale 3 | Ni, Au gal. |
Tætningsmateriale | FPM |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Godkendelser af hanstik 1 | UL 94 |
Godkendelser af hanstik 2 | UL 94 |
Godkendelser af hanstik 3 | UL 94 |
Husets materiale | PBT |
Nettovægt | 23 g |
Bruttovægt | 24 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85366990 |
EAN-kode | 4046548054019 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002925 |
Volumen | 0 |