Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380317","name":"M12 con., straight, female, 5 pin, L, S","price":"407.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Som på fig.
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
Produktnummer: 380317
Stikforbindelse, 5-polet (4+FE), afskærmet, lige hunstik M12, L-kodet
(power), krympetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbtzink,
kabelforskruning Pg11, kablets udvendige diameter 5-9 ... Mere
Din pris
Kr.407.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Stikforbindelse, 5-polet (4+FE), afskærmet, lige hunstik M12, L-kodet (power), krympetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbtzink, kabelforskruning Pg11, kablets udvendige diameter 5-9 mm
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Elektriske data
Type dimens. driftsspænd U1 | AC/DC |
Dimensioneringsstrøm | 16 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 125 °C |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | |
Kontaktoverflader materiale 1 | Cu/Au |
Tætningsmateriale | FKM |
Hunstikkenes materiale | CuNi |
Tilslutningstype leder | Crimpkontakt |
Husets farve | lysegrå |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 5 - 9 mm |
Kabelforskruning | PG 11 |
Maks. ledertværsnit K1 | 1,5 mm² |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-2 |
Drejningsmom. Låseskrue | 50 …60 Ncm, manuelt fastspændt |
Nettovægt | 50 g |
Bruttovægt | 60 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548055092 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |