Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380249","name":"PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 0.5m","price":"223.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 0.5m
Produktnummer: 380249
Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet,
lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 0,5 m
Din pris
Kr.223.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Typ. ledermodstand K1 | 39 ohm/km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+17 ohm*cm |
Spec. ledningskapacitet K1 | 105 pF/m |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | |
Stiktype 2 | 5-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kodning af M12-stik 2 | |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Stifternes materiale | CuZn |
Hunstikkenes materiale | CuSn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP9P |
Kabeltype K1 | Li9YH-11YH |
Kabellængde | 0.5 m |
Farve på kabelkappe 1 | sort, som RAL 9005 |
Husets farve | sort |
Materiale for kabelkappe 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6.2 mm |
Ledernes tværsnit | 0.5 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 20 |
Snoning K1 | 5 led. omkr. opsplej. PP-tråd |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 5 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
Husets materiale | PUR |
Nettovægt | 50 g |
Bruttovægt | 61 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN-kode | 4046548096095 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060411 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
ETIM Reference Feature | EC002599 |
Volumen | 0 |