Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"23.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Som på fig.
Supply cable 5x1.5
Produktnummer: 380327
Metervare, PVC (90°C iht. UL 1581), sort RAL9005, 5x1,5, UV-bestandig
IEC 603323-3-24 (kat. C), 1000V UL/CSA, enkeltledernes farve: 1 grå
leder, 4 sorte ledere med hvide tal. Egnet til føring i
tørre,... Mere
Din pris
Kr.23.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Metervare, PVC (90°C iht. UL 1581), sort RAL9005, 5x1,5, UV-bestandig IEC 603323-3-24 (kat. C), 1000V UL/CSA, enkeltledernes farve: 1 grå leder, 4 sorte ledere med hvide tal. Egnet til føring i tørre, fugtige og våde rum (også vand/olie-blandinger), udendørs , dog ikke egnet til føring i jord. Mindste bestillingsmængde: 10 m
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Max. nom.spænd. kabel+stik.VDE | 300/ 500 V |
Typ. ledermodstand K1 | 13,3 ohm/km |
Spec. ledningskapacitet K1 | 156 nF/Km |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 90 °C |
Mekaniske data
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PVC, 90° iht. UL 1581 |
Farve på kabelkappe 1 | sort, som RAL 9005 |
Materiale for kabelkappe 1 | PVC, 90° iht. UL 1581 |
Trækevne for kabel 1 | nej |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 4 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 8.3 mm |
Ledernes tværsnit | 1.5 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 16 |
Snoning K1 | Ledere ført i lag |
Afskærmning K1 | nej |
Godkendelser af kabel K1 | cURus -90°/1000 V |
Halogenfri | Nej |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
IEC 60332-1: selvslukkende
NBN C30-004 kat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-3-24 (kat.C) UL VW1 |
Nettovægt | 128 g |
Bruttovægt | 128 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548087963 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 0 |