Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"22.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Som på fig.
PSS67 Supply cable
Produktnummer: 380321
Metervare, PUR, sort RAL9005, 5x0,5, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes
farve: brun, hvid, blå, sort, grå
Din pris
Kr.22.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Typ. ledermodstand K1 | 39 ohm/km |
Isolationsmodstand kabel K1 | 1000 Mohm x km |
Specif. Gennemgangsmodst. K1 | >= 1E+17 ohm*cm |
Spec. ledningskapacitet K1 | 105 pF/m |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 80 °C |
Mekaniske data
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP9P |
Kabeltype K1 | Li9YH-11YH |
Farve på kabelkappe 1 | sort, som RAL 9005 |
Materiale for kabelkappe 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6.2 mm |
Ledernes tværsnit | 0.5 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 20 |
Snoning K1 | 5 led. omkr. opsplej. PP-tråd |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 5 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
Nettovægt | 50 g |
Bruttovægt | 50 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN-kode | 4046548055313 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060411 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
ETIM Reference Feature | EC002599 |
Volumen | 0 |