text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu H m F DPsafe SN SD

Produktnummer: 312066
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu Multi, Failsafe, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-hunstik 9-polet, PROFIBUS-DP-slave med PROFIsafe, overførselshastigheder 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45-port, SafetyNET p...  Mere

Styk

Kan snart leveres


Din pris

Kr.8,619.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu Multi, Failsafe, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-hunstik 9-polet, PROFIBUS-DP-slave med PROFIsafe, overførselshastigheder 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45-port, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kort.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (eurasisk)  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 16.1  W
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Potentialadskill. UINT1 til U2 3050 V  
Potentialadskillelse U1 til U2 3050 V  
Formål med UINT1 int. systemspænding  
Type af UINT1 DC  
Tolerance for UINT1 -2 %/+3 %  
Maks. strøm kont. drift UINT1 2  A
Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. EN 61131-2  
EN 61496-1  
UINT1 kortslutningssikret ja  
IEC 61131-programmering nej  
Multi-programmering ja  
Nulspændingssikre variabler nej  
Klokkeslætafvigelse +/- 10s/dag  
Arbejdshukommelse 64 MB  
Brugerhukommelse i alt 2 MB  
Indstikbart lagermedie SD-kort  
Stiktype SafetyNET-interface RJ45  
Safetynet overførselshastighed 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
Indstill. Safety-overf.hast. automatisk  
Cyklustid SafetyNet p 10 ... 60 000 ms  
Profibus-type Slave  
Tilladte PROFIBUS-stationsadr. 0 ... 126d  
Indstil. PROFIBUS-stationsad DIP-switches  
PROFIBUS F-adresse 1 ... 511d  
PROFIBUS F-adresse indstill. DIP-switches  
Indstillelig overf.hastPROFIBU 185,5 kBit/s  
6 Mbit/s  
500 kBit/s  
93,75 kBit/s  
19,2 kBit/s  
12 Mbit/s  
1,5 Mbit/s  
9,6 kBit/s  
3 Mbit/s  
45,45 kBit/s  
Indstill. overf.hast.PROFIBUS automatisk  
Navn PROFIBUS-protokol DPV1  
PROFIsafe V2.4  
Driftstyper PROFIBUS Freeze Mode  
Set Slave Address  
Sync Mode  
AutoBaud  
Navn beskrivelsesfil profibus Pilz0D9A.gsd  
Producentkode PROFIBUS 0CB0h  
Cyklustid PROFIBUS 2 ... 300 000 ms  
Cyklustid PROFIsafe 4 ... 32000 ms  
Cyklustid MODBUS 2 ... 2000 000 ms  
Cyklustid RAW UDP 2 ... 2000 000 ms  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Accel. stød iht. stand. 2  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60664-1  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Husets materiale nederste del PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 125.6  mm
Mål, bredde 130  mm
Mål, dybde 83.7  mm
Nettovægt 405  g
Bruttovægt 415  g
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 1 række, 4-polet, skruetilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.34.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 2 rækker, 8-polet, fjederkrafttilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.49.00

Ekstra tilbehør

PSSu H FS SN SD
PSSu H FS SN SD 312085
PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort.
Kr.3,662.00
PSSu H m F DP SN SD
PSSu H m F DP SN SD 312065
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu multi, failsafe, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-hunstik 9-polet, PROFIBUS-DP slave, overførselshastigheder 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45-port, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kort.
Kr.8,215.00
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.
Kr.1,086.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 0,5 m
Kr.258.00
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.24.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 2 m
Kr.288.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.822.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 1 m
Kr.269.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.133.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 10 m
Kr.453.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 5 m
Kr.351.00
PSSu H PLC1 FS SN SD
PSSu H PLC1 FS SN SD 312070
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort.
Kr.11,429.00
PSSu H PLC1 FS DP SN SD
PSSu H PLC1 FS DP SN SD 312071
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-hunstik 9-polet, PROFIBUS-DP slave, overførselshastigheder 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45-port, SafetyNET pRTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kort.
Kr.12,233.00
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.51.00
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC-porte, ringredundans MRP.
Kr.14,719.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand.
Kr.135.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.822.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.131.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.357.00