text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu H PLC1 FS SN SD

Produktnummer: 312070
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort.

Styk

Kan snart leveres


Din pris

Kr.11,429.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (eurasisk)  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 16  W
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Formål med UINT1 int. systemspænding  
Type af UINT1 DC  
Tolerance for UINT1 -2 %/+3 %  
Maks. strøm kont. drift UINT1 2  A
Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. EN 61131-2  
EN 61496-1  
UINT1 kortslutningssikret ja  
IEC 61131-programmering ja  
Multi-programmering ja  
Nulspændingssikre variabler ja  
Klokkeslætafvigelse +/- 10s/dag  
Arbejdshukommelse 128 MB  
Brugerhukommelse i alt 4 MB  
NV-brugerhukommelse FS-del 382 kB  
Indstikbart lagermedie SD-kort  
Stiktype SafetyNET-interface RJ45  
Safetynet overførselshastighed 100 Mbit/s  
Indstill. Safety-overf.hast. automatisk  
Cyklustid SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Indstillelig overf.hastPROFINE 100 Mbit/s  
Indstill. overf.hast.PROFINET automatisk  
PROFINET certificering PNO  
Producentkode PROFINET 092Fh  
Stiktype PROFINET-interface RJ45  
PROFINET type Slave  
Cyklustid PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Cyklustid MODBUS 2 ... 2000 000 ms  
Cyklustid RAW UDP 2 ... 2000 000 ms  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Accel. stød iht. stand. 2  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60664-1  
EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Potentialadskillelse 1 mellem Periphery og Module Supply  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Potentialadskillelse 2 mellem Periphery Supply og systemsp.  
Type af potentialadskillelse 2 Funktionsisolering  
Husets materiale nederste del PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 125.6  mm
Mål, bredde 130  mm
Mål, dybde 83.7  mm
Nettovægt 365  g
Bruttovægt 405  g
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 1 række, 4-polet, skruetilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.34.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 2 rækker, 8-polet, fjederkrafttilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.49.00

Ekstra tilbehør

PSSu H FS SN SD-T
PSSu H FS SN SD-T 314085
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, til øgede miljøkrav.
Kr.4,572.00
PSSu H FS SN SD
PSSu H FS SN SD 312085
PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort.
Kr.3,662.00
PSSu H m F DP SN SD
PSSu H m F DP SN SD 312065
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu multi, failsafe, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-hunstik 9-polet, PROFIBUS-DP slave, overførselshastigheder 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45-port, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kort.
Kr.8,215.00
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.
Kr.1,086.00
PSSu H m F DPsafe SN SD
PSSu H m F DPsafe SN SD 312066
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu Multi, Failsafe, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-hunstik 9-polet, PROFIBUS-DP-slave med PROFIsafe, overførselshastigheder 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45-port, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kort.
Kr.8,619.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 0,5 m
Kr.258.00
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.24.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 2 m
Kr.288.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.822.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 1 m
Kr.269.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.133.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 10 m
Kr.453.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 5 m
Kr.351.00
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-T 314071
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, M12-hunstik, til øgede miljøkrav.
Kr.14,688.00
PSSu H PLC1 FS DP SN SD
PSSu H PLC1 FS DP SN SD 312071
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 1 SUB-D-hunstik 9-polet, PROFIBUS-DP slave, overførselshastigheder 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 1 RJ45-port, SafetyNET pRTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, SD-kort.
Kr.12,233.00
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.51.00
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC-porte, ringredundans MRP.
Kr.14,719.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand.
Kr.135.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.822.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.131.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.357.00