Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314490","name":"PSSu E S 2AI RTD-T","price":"1474.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Som på fig.
PSSu E S 2AI RTD-T
Produktnummer: 314490
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange,
modstandstermometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, modstand 0 - 4000 ohm, til øgede miljøkrav.
Din pris
Kr.1,474.00
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Analoge indgange
Antal analogindgange | 2 |
Type analogudgange | Modstandstermometre |
Signalområde analog indgang |
Pt100
Modstand Ni1000 Pt200 Ni100 Pt500 Pt1000 Ni120 |
Standard for platin-sensorer | DIN EN 60751 |
Analog indgang Signaltype 1 | Pt100 |
Analog indgang Signalområde 1 | -200 - 850 °C |
Analog indgang Signaltype 2 | Pt200 |
Analog indgang Signalområde 2 | -200 - 850 °C |
Analog indgang Signaltype 3 | Pt500 |
Analog indgang Signalområde 3 | -200 - 850 °C |
Analog indgang Signaltype 4 | Pt1000 |
Analog indgang Signalområde 4 | -200 - 850 °C |
Analog indgang Signaltype 5 | Ni100 |
Analog indgang Signalområde 5 | -60 - 250 °C |
Analog indgang Signaltype 6 | Ni120 |
Analog indgang Signalområde 6 | -60 - 250 °C |
Analog indgang Signaltype 7 | Ni1000 |
Analog indgang Signalområde 7 | -60 - 250 °C |
Analog indgang Signaltype 8 | Modstand |
Analog indgang Signalområde 8 | 0- 4000 ohm |
Type af indgangsfilter | digitalt filter |
Dæmpning af indgangsfilter 1 | 90 dB (60 Hz) |
Transform.metode analog ind. | Delta Sigma |
Pot.adskill. analog indg./ | ja |
Indgange
Potentialadskillelse indgange | ja |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | kortvarigt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Accel. stød iht. stand. 2 | 25g |
Luft- og krybestrækninger iht. |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husets materiale kodning | PA |
Mål, højde | 76 mm |
Mål, bredde | 12.6 mm |
Mål, dybde | 60.2 mm |
Nettovægt | 34 g |
Bruttovægt | 49 g |
Navn kodningselement | G |
Farve kodningselement | mørkegrå |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548052619 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001596 |
Volumen | 0.049 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.155.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
Kr.152.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.421.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.155.00
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.139.00
PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.155.00
PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.139.00