text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu E F INC-T

Produktnummer: 314280
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, tæller, 2 driftstyper, konfigurerbart, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS-422, opløsning 32 bit, til øgede miljøkrav.

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.3,060.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Type indgange inkrementalg. Inkrementalgiver  
Signal indgang A, B og/eller C Differenssignal (RS-422)  
Analyse tælleimpulser inkr. Enkelt  
Potentialadsk. ink/per. supply ja  
Potentialadsk. ink./mod.supply ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -40 - 70  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt?  
kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 60068-2-64  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2 25g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husets materiale kodning PA  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 76  mm
Mål, bredde 25.4  mm
Mål, dybde 60.2  mm
Nettovægt 51  g
Bruttovægt 65  g
Navn kodningselement J  
Farve kodningselement gul  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548075373  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
Volumen 0.146  
 

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.60.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand.
Kr.159.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.155.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.970.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.421.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.348.00
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.297.00
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.267.00
PSSu BP-C 2/8 S-T
PSSu BP-C 2/8 S-T 314630
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.317.00