Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773876","name":"PNOZ MSI1AP ADAPTER SI/HE 25/25 1,5M","price":"815.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ MSI1AP ADAPTER SI/HE 25/25 1,5M
Produktnummer: 773876
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
1,5 m, kabeludgang til venstre.
Din pris
Kr.815.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | cULus Listed |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 25-pol. Sub-D-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | 25-pol. Sub-D-hunstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Stiktype 3 | 8-pol. RJ45-hanstik |
Form på stiktype 3 | lige |
Fastspændingsskruer | UNC 4-40 |
Husets materiale stik 3 | PBT |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Kontaktoverflader materiale 3 | Au |
Stifternes materiale | Cu-legering |
Hunstikkenes materiale | Cu-legering |
Kabellængde | 1.5 m |
Tolerance for kabellængde K1 | +/- 0,15 m |
Farve på kabelkappe 1 | grøn, som RAL6018 |
Husets farve | sort, RAL 9005 |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 8 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6 mm |
Ledernes tværsnit | 0.14 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 26 |
Afskærmning K1 | ja |
Antal ledere | 8 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
Godkendelser af hanstik 3 | UL94 V-0 |
Husets materiale | TPE-SEBS UL 94 HB |
Mål, højde | 38 mm |
Mål, bredde | 54.5 mm |
Mål, dybde | 16 mm |
Nettovægt | 131 g |
Bruttovægt | 149 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548052640 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |