Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"583610","name":"PSENvip RL D M","price":"22011.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Som på fig.
PSENvip RL D M
Produktnummer: 583610
PSENvip-modtager til venstre med display og bukkevinkelmåling.
The product will be discontinued. The successors are 584100 and
583992/584300.
Din pris
Kr.22,011.00
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
cULus Listed TÜV |
BWS-type | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Maks. beskyttelsesområdebredde | 42 mm |
Opløsning kapslingsklasse | Finger |
Driftsområde (m) | 0.1 - 10 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 50 W |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 510 - 550 nm |
Indgange
Antal indgange | 5 |
Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | nej |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Potentialadskill. HL-udgange | nej |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet | |
UL kapslingsklasse (type) | 1 |
Times
Reaktionstid | 4 ms |
Tilkoblingstidsforsink. OSSD | 0 - 2 sek. |
Mekaniske data
Tilslutningstype | M12 |
Ledninger kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Maks. ledningslængde | 75 m |
Husmateriale overdel | Aluminium |
Mål, højde | 115.5 mm |
Mål, bredde | 112 mm |
Mål, dybde | 228 mm |
Nettovægt | 2850 g |
Bruttovægt | 3150 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548052961 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27310101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC004672 |
Volumen | 14.175 |