Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630811","name":"PSEN op4B-T-080/1","price":"14697.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Som på fig.
PSEN op4B-T-080/1
Produktnummer: 630811
Sæt med lysgitter (type 4, PL e, kropsbeskyttelse), holder og muting-arm
T-type i henhold til DIN EN 61496, type 4, 800 mm, tilslutningsstik M12,sender:
4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-pole... Mere
Din pris
Kr.14,697.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sæt med lysgitter (type 4, PL e, kropsbeskyttelse), holder og muting-arm T-type i henhold til DIN EN 61496, type 4, 800 mm, tilslutningsstik M12,sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.
Generelle data
Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-type | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Højde på beskyttelsesområde | 815 mm |
Opløsning kapslingsklasse | Krop |
Driftsområde (m) | 0.5 - 3 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 880 nm |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 50 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Times
Reaktionstid | 14 ms |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | Aluminium |
Mål, højde | 953 mm |
Mål, bredde | 35 mm |
Mål, dybde | 41.2 mm |
Nettovægt | 6500 g |
Bruttovægt | 7100 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548076745 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volumen | 0 |