Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630762","name":"PSEN op4H-s-30-045/1","price":"11204.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
Som på fig.
PSEN op4H-s-30-045/1
Produktnummer: 630762
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm),
beskyttelsesområdets højde 450 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12,
sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningsk... Mere
Din pris
Kr.11,204.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.
Generelle data
Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-type | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Højde på beskyttelsesområde | 450 mm |
Opløsning kapslingsklasse | Hånd |
Driftsområde (m) | 0.2 - 19 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 950 nm |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 55 °C |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-3 |
Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Times
Reaktionstid | 13 ms |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | Aluminium |
Mål, højde | 533.2 mm |
Mål, bredde | 32.3 mm |
Mål, dybde | 36.9 mm |
Nettovægt | 2600 g |
Bruttovægt | 3100 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548062212 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.520.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.278.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.520.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.201.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.184.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.253.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.719.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.253.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.184.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.383.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.216.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.719.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.216.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.383.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.201.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.278.00