Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"631151","name":"PSEN op4F-SL-14-075/1","price":"24062.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Som på fig.
PSEN op4F-SL-14-075/1
Produktnummer: 631151
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm),
beskyttelsesområdets højde 750 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal
konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslut... Mere
Din pris
Kr.24,062.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelsesområdets højde 750 mm. Funktioner: Kaskadeopkobling udendødzone, smal konstruktion. Forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 5- polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.
Generelle data
Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-type | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Højde på beskyttelsesområde | 750 mm |
Opløsning kapslingsklasse | Finger |
Driftsområde (m) | 0.2 - 6 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 850 nm |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 55 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 15 ... 95% |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Times
Reaktionstid | 13 ms |
Mekaniske data
Kabellængde | 0.2 m |
Materiale for kabelkappe 1 | PVC |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 1 x Ø |
Bøjn.-rad. udlagt kaskad.kabel | 1 x Ø |
Maks. ledningslængde | 20 m |
Husmateriale overdel | Aluminium |
Materiale endekapper | Zamak |
Materiale frontplade | PMMA |
Mål, højde | 750 mm |
Mål, bredde | 15.4 mm |
Mål, dybde | 32.6 mm |
Nettovægt | 900 g |
Bruttovægt | 1600 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548086560 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN op Mirror-165/1
630904
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 165 cm. Kan anvendes med alle
lysgitre i PSENopt-serien < 165 cm. Til direkte montering på
maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1"
monteringsvinkel, til montering i "PSEN op Protective" kræves
monteringsvinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Kr.1,981.00
PSEN op Mirror-120/1
630903
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 120 cm. Kan anvendes med alle
lysgitre i PSENopt-serien < 120 cm. Til direkte montering på
maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1"
monteringsvinkel, til montering i "PSEN op Protective" kræves
monteringsvinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Kr.1,664.00
PSEN op Mirror-090/1
630902
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 90 cm. Kan anvendes med alle
lysgitre i PSENopt-serien < 90 cm. Til direkte montering på
maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1"
monteringsvinkel, til montering i "PSEN op Protective" kræves
monteringsvinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
Kr.1,576.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Kontrolstav til kontrol af funktionen, diameter 14 mm,fingerbeskyttelse.
Kr.170.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op SL cascading 1m
631185
Tilbehør til PSENopt slim, kaskadeopkoblingskabel til at forbinde flerelysgitre fra
serien PSENopt slim med hinanden, kabellængde: 1 m
Kr.440.00
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Tilbehør til PSENopt slim, kaskadeopkoblingskabel til at forbinde flerelysgitre fra
serien PSENopt slim med hinanden, kabellængde: 0,5 m
Kr.402.00
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Tilbehør til PSENopt slim, kaskadeopkoblingskabel til at forbinde flerelysgitre fra
serien PSENopt slim med hinanden, kabellængde: 0,1 m
Kr.365.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op SL Bracket O
631182
Fastgørelsessæt til lysgitre i serien PSENopt SL i O-form.
Fastgørelse på endekapperne. 1 pakke = 4 monteringsvinkler
Kr.62.00
PSEN op SL Bracket L
631181
Fastgørelsessæt til lysgitre i serien PSENopt SL i L-form.
Fastgørelse på siden af profilen. 1 pakke = 2 monteringsvinkler
Kr.185.00
PSEN op SL Bracket C
631180
Fastgørelsessæt til lysgitre i serien PSENopt SL i C-form.
Fastgørelse på siden af profilen. 1 pakke = 2 monteringsvinkler
Kr.102.00