text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op2H-A-30-060/1

Produktnummer: 631042
Sikkerhedslysgitter type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via so...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.11,909.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedslysgitter type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-type 2  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 600  mm
Opløsning kapslingsklasse Hånd  
Driftsområde (m) 0.2 - 20  m
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Anvendt bølgelængdeområde 950 nm  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur 0 - 50  °C
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 50 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet  
Reaktionstid 15  ms
Husmateriale overdel Aluminium  
Mål, højde 606.3  mm
Mål, bredde 35  mm
Mål, dybde 40.8  mm
Nettovægt 1450  g
Bruttovægt 3300  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-kode 4046548075571  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.1,361.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.886.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.773.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Tilbehør til PSENopt Advanced, tilslutningskabel til modtager (dobbelthanstik) lysgitter PSENopXX-A, muting, kabellængde: 0,2 m
Kr.260.00
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Tilbehør til PSENopt Advanced, tilslutningskabel til modtager lysgitterPSEN opXX-A, blanking, kabellængde: 0,2 m
Kr.196.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Tilbehør til PSENopt PSENopt Advanced, tilslutningskabel til senderlysgitter PSEN opXX-A, kabellængde: 0,2 m
Kr.150.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.720.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.455.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.317.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.258.00