text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN ix0 F1 mag

Produktnummer: 535109
Kontaktskabsklemme, til enkelttilslutning af PSEN ma1.3-22 M12/8 VA (afbryder = 526247, enhed = 506247).

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.276.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
cULus Listed  
 
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Kapslingsklasse, kabinet  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Mål, højde 56  mm
Mål, bredde 7  mm
Mål, dybde 91  mm
Nettovægt 25  g
Bruttovægt 25  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kode 4046548094220  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272492  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
Volumen 0.263